Système ATCA série 450/40, 6 slots, AC, Replicated Mesh, IPMB bussé
- Conforme à la spécification AdvancedTCA PICMG 3.0 rev. 3,0
- Tension d’entrée 200 ... 240 VAC, 2 Power Entry Module (PEM) redondants, peut être équipé de 2 PEM CC redondants
- 2 unités de ventilation Hot-swap, circulation du flux d’air de la droite vers la gauche (ventilation push/pull), accès au filtre à air par l’avant
- Capacité de refroidissement de 450 W par slot à une température ambiante de 55 °C
- Peut recevoir 1 Shelf Alarm Panel (SAP) et 2 Shelf Managers SCHROFF avec Pigeon Point ShMM 700
- Reconnu UL, E229721 type T12
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 6
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Maillage triple répliqué, IPMB en bus
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée AC : 200 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 6 U
- Type d’alimentation électrique : (4) Bloc d’alimentation AC
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 406 mm
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
La série nVent SCHROFF ATCA 450/40 est une famille d’étagères AdvancedTCA qui assurent le refroidissement et l’alimentation par slots pour les lames de 450 W. La carte fond de panier est vérifiée conformément à la norme 40GBASE-KR4 pour l’Ethernet 40 Gigabits.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
Entièrement monté, câblé et testé.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis 19" blindé, Acier, 6 U, 84 F, profondeur 385 mm, revêtement poudré, noir, RAL 9005 ; avec 6 slots horizontaux à l’avant, 8 U, 6 F, 280 mm de profondeur et 6 slots horizontaux à l’arrière, 8 U, 6 F, profondeur 70 mm | 1 | |
2 | Carte fond de panier, 6 slots | 1 | |
3 | Module d’entrée d’alimentation (PEM) CA redondant avec 2 fiches secteur CA IEC 320-C20, connecté à l’arrière | 2 | |
4 | Unité de ventilation, interchangeable par l'avant | 2 | |
5 | Filtre à air, interchangeable par l’avant | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.