ATCA série 450/100, 14 slots, DC, Dual Dual Star, IPMI radial
- Conforme à la norme AdvancedTCA PICMG 3.0
- Tension d’entrée -48 VDC/-60 VDC, 2 Power Entry Module (PEM) redondants
- 2 unités de ventilation Hot-Swap, redondantes en configuration push-pull, circulation de l’air de l’avant bas vers l’arrière haut
- Dissipation 450 W par slot, pour une température ambiante de 55 °C
- Préparé pour deux Shelf Managers SCHROFF avec ShMM 700 Pigeon Point
- Reconnu UL, E229721 type T08
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 14
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual Star, IPMB radial
- Transfert de données : 100 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 14 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
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
La série nVent SCHROFF ATCA 450/100 assure le refroidissement et l’alimentation par slots pour les lames de 450 W. La carte fond de panier est vérifiée à des taux de transfert de données de 100GBase-KR4.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
Entièrement monté, câblé et testé.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis 19" blindé, Acier, 14 U, 84 F, profondeur 383 mm, revêtement poudré, noir, RAL 9005 ; avec 14 slots verticaux à l’avant pour cartes 8 U, 6 F, cartes AdvancedTCA de 280 mm de profondeur ; 14 slots verticaux à l’arrière, 8 U, 6 F, 70 mm de profondeur ; chemin de câbles à l’avant et à l’arrière | 1 | |
2 | Carte fond de panier, 14 slots | 1 | |
3 | Module d’entrée d’alimentation redondant ‐40 à ‐72 VDC, connecté à l’arrière, chacun avec 2 paires de conducteurs par entrée | 2 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.