Système MTCA.4 pour 6 module AMC, 4 RTM, slot JSM, 3U, 84F, connexion X16
- Conforme à la spécification PICMG MTCA.4 R1.0
- 3 U, Système 84 F pour 5 AMC Double Mid-Size, 1 AMC Double Full-Size, 1 MCH Double Full-Size et 2 modules d’alimentation Double Full-Size
- 4 slots de module de transition arrière RTM Double Mid-Size
- Carte fond de panier avec topologie Star, connexion directe pour S-ATA/SAS
- Horloge à topologie Telecom et fabric conforme au PICMG AMC.0 R2.0
- Modules ventilateurs échangeables à chaud à l’arrière, circulation d’air de l’avant vers l’arrière ; accès au filtre à air par l’avant
- La vitesse du ventilateur peut être réglée via le MCH
- Espace d’installation pour le module JSM optionnel au dos de la caisse claire-voie
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 6
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Star topologie MTCA.4, JSM
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 80 W
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 3 U
- Type d’alimentation électrique : (2) Double Full-size PM
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG MTCA.4 R1.0
- Profondeur : 373 mm
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
Le système est conçu pour des applications à haute performance et à haute disponibilité. Les modules de ventilateur échangeables à chaud avec EMMC en configuration pull assurent un refroidissement adéquat des emplacements avant et arrière. La vitesse du ventilateur est réglable via le MCH. L’espace d’installation séparé JSM empêche qu’un emplacement AMC soit occupé par un module JTAG. Le système peut accueillir jusqu’à deux modules d’alimentation afin de garantir une alimentation électrique suffisante pour des applications exigeantes. La carte fond de panier comporte des lignes d’horloge et de déclenchement selon PICMG MTCA.4, ainsi que des verrouillages. Il fournit également des connexions directes pour SAS/SATA entre les AMC.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
Disponible en option avec 3 ventilateurs et 2 EMMC.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis MicroTCA, 3 U, 84 F, profondeur 373 mm, zingué | 1 | |
2 | Slot pour modules AdvancedMC, avec guide-carte, pour le montage horizontal des cartes | 6 | |
3 | Slot pour modules RTM, avec guide-carte, pour le montage horizontal des cartes | 3 | |
4 | Carte fond de panier avec topologie Star pour 6 modules AdvancedMC, 1 MCH et 2 modules d’alimentation | 4 | |
5 | Module de ventilation Hot-swap avec Cooling Unit Manager (CU EMMC) et 2 ventilateurs | 1 | |
6 | Filtre à air, échangeable par l’avant | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.