Système MTCA.0 pour 6 modules AMC Single Mid-Size, Portée, 1 U, 84 F
- Conforme à la spécification PICMG MTCA.0 R1.0
- 1 U, Système de bac à cartes 19" pour 6 modules AdvancedMC Single Mid-Size, 1 MCH Single Full-Size
- Entrée secteur AC (100 ... 240 VAC) à l’arrière du coffret, Bloc d’alimentation embarqué 400 W, gestion de l’alimentation (PM EMMC) sur la carte fond de panier
- Cassette de ventilation Hot‐swap avec Cooling Unit Manager (CU EMMC), circulation du flux d'air de la droite vers la gauche
- Filtre à air, interchangeable par l'avant
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 6
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Star topologie MTCA.0
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 50 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 1 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Non
- Conformité : PICMG MTCA.0 R2.0
- Profondeur : 301 mm
- Hauteur en mm : 44,45 mm
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
Système MicroTCA 1 U avec panier à cartes horizontal pour modules AdvancedMC de largeur unique. Le châssis dispose d’une entrée pour l’alimentation CA à l’arrière et d’une alimentation électrique intégrée de 400 W. Le PM EMMC (régulateur de gestion amélioré du module d’alimentation) est installé à l’arrière de la carte fond de panier.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
Entièrement monté, câblé et vérifié.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis MicroTCA, Acier, noir, RAL 9005, 1 U, 84 F, profondeur 301 mm | 1 | |
2 | Slot pour module Single Mid-size AdvancedMC, avec guide-cartes, pour le montage horizontal des cartes | 6 | |
3 | Slot pour module Single Full-size AdvancedMC, avec guide-cartes, pour le montage horizontal des cartes | 1 | |
4 | Carte fond de panier, Topologie Scope, pour 6 modules AdvancedMC et 1 MCH | 1 | |
5 | Tiroir de ventilation Hot-swap avec Cooling Unit Manager (CU EMMC) et 5 ventilateurs | 1 | |
6 | Unité de ventilation, interchangeable par l'avant | 1 | |
7 | Alimentation à cadre ouvert 400 W et gestion de l’alimentation (PM EMMC) sur le bus de raccordement | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.