MTCA.4 Cube System for 7 Double AMC Modules, 5 U, 42 HP
- Conforme à la spécification PICMG MTCA.4 R1.0
- 5 U, Système cube 42 F pour 6 modules AdvancedMC Double Mid‐Size et 1 module Double Full‐Size, 1 MCH Double Full Size et 1 module d’alimentation Double Full Size
- 6 slots pour module de transition arrière (RTM) Double Mid-Size et un slot pour module Double Full-Size
- Carte fond de panier avec topologie Star, liaisons directes pour S-ATA/SAS, lignes d’horloge et de déclenchement selon PICMG MTCA.4
- Topologie horloge selon PICMG AMC.0 R2.0
- Cassette de ventilation Hot‐swap avec Cooling Unit Manager (CU EMMC), circulation d’air de bas en haut, vitesse de rotation des ventilateurs réglable séparément via le MCH pour la zone avant et arrière
- Filtre à air accessible par l’avant
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 7
- Application : Rackable demi 19"
- Type de cartes fond de panier : Star topologie MTCA.4
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 80 W
- Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
- Hauteur en U : 5 U
- Type d’alimentation électrique : (1) Double Full-size PM
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG MTCA.4 R1.0
- Profondeur : 373,3 mm
- Hauteur en mm : 222,25 mm
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
Le système est conçu pour les travaux de développement et les essais en laboratoire. Le module de ventilateur échangeable à chaud avec EMMC assure un refroidissement adéquat des slots avant et arrière avec un faible niveau sonore. La vitesse de rotation des ventilateurs réglable séparément via le MCH pour la zone avant et arrière. La carte fond de panier comporte des lignes d’horloge et de déclenchement selon PICMG MTCA.4, ainsi que des verrouillages. Il fournit également des connexions directes pour SAS/SATA et des lignes entre les AMC.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis MicroTCA, 5 U, 42 F, profondeur 373 mm, zingué | 1 | |
2 | Slot pour module AdvancedMC, avec guide-carte, pour intégration verticale des cartes | 7 | |
3 | Carte fond de panier avec topologie Star pour 7 modules AdvancedMC, 1 MCH et 1 Power Module | 1 | |
4 | Module de ventilation échangeable à chaud avec unité de refroidissement (CU EMMC) et 6 ventilateurs | 1 | |
5 | Filtre à air, échangeable par l’avant | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.