Système MTCA.0 pour 10 modules AMC Single Full-Size, 3 U, 84 F
- Conforme à la spécification PICMG MTCA.0 R1.0
- 3 U, Système de bac à cartes 19" pour 10 modules AdvancedMC Single Full-Size, 2 MCH Single Full-Size et 2 modules d’alimentation avec largeur jusqu’à 12 F
- Au lieu de 8 modules AdvancedMC Single Full-Size, le panier de cartes à droite peut être utilisé pour 4 modules Double Full-Size
- Carte fond de panier avec topologie dual star, liaisons directes pour S-ATA/SAS
- Topologie d’horloge selon le PICMG AMC.0 R2.0
- Deux cassettes de ventilation Hot-swap en configuration Push / Pull, chacune avec Cooling Unit Manager (CU EMMC), circulation du flux d'air de la droite vers la gauche
- Le filtre à air est accessible par l’avant, avec signal de présence
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 8
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star topologie MTCA.0
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 50 W
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 3 U
- Type d’alimentation électrique : (2) Single Full-size PM
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Non
- Conformité : PICMG MTCA.0 R2.0
- Profondeur : 216 mm
- Hauteur en mm : 133,35 mm
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
Le panier à cartes AMC double sur le côté droit peut contenir 4 AMC Double Full-Size, avec le kit de fractionnement optionnel, 8 AMC Single Full-Size
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
Entièrement monté, câblé et vérifié.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis MicroTCA, 3 U, 84 F, profondeur 216 mm, poudré, noir, RAL 9005 | 1 | |
2 | Slot pour module AdvancedMC, avec guide-carte, pour le montage horizontal des cartes | 10 | |
3 | Carte fond de panier avec topologie dual star pour 10 modules AdvancedMC, 2 MCH et 2 Power modules | 1 | |
4 | Cassette de ventilation échangeable à chaud avec microcontrôleur pour l’unité de refroidissement (CU EMMC) et 1 ventilateur | 2 | |
5 | Filtre à air, échangeable par l’avant | 1 | |
6 | Kit de fractionnement | 4 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.