Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Baie serveur Varistar, RAL 7035, accouplable, 52 U, 2450 H, 800 L, 1000 P

  • Charge statique admissible jusqu’à 1600 kg
  • Indice de Protection IP 20
  • Compatible avec divers types de serveurs
  • Baie serveur avec portes perforées, taux de passage d’air 78 %
  • RAL 7035 (gris clair)
Plus

N° référence

11130-284
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 11130-284, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Baie
  • Matériau du bâti : Acier
  • Matériau des pièces d’habillage : Acier
  • Couleur du bâti : Gris clair
  • Teinte RAL du bâti : RAL 7035
  • Finition : Gris clair
  • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7035
  • Hauteur en U : 52 U
  • Hauteur en mm : 2450 mm
  • Largeur en mm : 800 mm
  • Profondeur : 1000 mm
  • Charge statique : 1600 kg

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Face latérale (Varistar), visserie de fixation pour IP 55
Flanc Varistar, IP 55, vissé, RAL 7035, H2450 P1000
N° référence 22130-315
Separating wall (Varistar)
Cloison de séparation latérale Varistar, 2450H 1000D
N° référence 23130-580

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Rack pour serveur répondant à des exigences de charge statique élevées, entièrement assemblé et mis à la terre, incluant les kits de montage côte à côte.

Une baie simple peut être combinée à des baies accouplées et des flancs.

Flancs non inclus, ils peuvent être commandés séparément.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bâti soudé (Slim Line) en profilés d'acier galvanisé à chaud, RAL 7035 1
2 Toit plat, acier, RAL 7035 avec perforation pré-poinçonnée permettant la mise en place des joints balais ; joints balai sur le côté pré-montés 1
3 Joint balai 1
4 Porte avant, avec perforations, acier, avec charnières 180°, Verrouillage à 3 point et poignée pivotante encastrable (extensible en option avec cylindre de sûreté DIN), couleur RAL 7035 1
5 Porte arrière double, acier, avec charnières 180° et perforations, Verrouillage à 3 point et poignée pivotante encastrable (extensible en option avec cylindre de sûreté DIN), couleur RAL 7035 1
6 Montants 19", acier, monté à entraxe 740 mm, avec repérage en U, couleur RAL 7035 4
7 Traverse de profondeur, Acier (pour recevoir les montants 19" dans les baies de largeur 800 mm) 4
8 Jeu de bandeaux d'obturation frontaux pour obturation de la réduction de largeur jusqu'au plan 19", acier, 1,5 mm, couleur RAL 7035 1
9 Pieds réglables 4
10 Kit de mise à la masse, assemblé 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink