Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

PSU 19po CA/CC pour MicroTCA, avec gestion (PM EMMC) taille grande double

  • Largeur Double-height Full-Size
Plus

N° référence

11098-547
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 11098-547, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Alimentation
  • Application : Mode commuté 19"
  • Compatible avec : Systèmes MicroTCA
  • Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
  • Puissance : 600 W
  • Nombre de tensions de sortie : 2
  • Tension 1 : 12 V
  • Intensité 1 : 6,8 A
  • Tension 2 : 3,3 V
  • Intensité 2 : 0,18 A
  • Largeur en F : 6 F
  • Profondeur : 186,65 mm
  • Hauteur en mm : 148,3 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Cordon secteur
Câble secteur, SCHUKO/UTE selon CEI C13, 2 m, noir
N° référence 62150-191
Cordon secteur
Câble secteur, SCHUKO/UTE selon CEI C13, gris
N° référence 60103-131
Cordon secteur
Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13-Angulé, Gris
N° référence 60704-020
Cordon secteur
Câble secteur, BS selon CEI C13, 2,5 m, noir
N° référence 60103-137
Cordon secteur
Câble secteur, États-Unis selon CEI C13
N° référence 60103-141
Cordon secteur
Câble secteur, CEI C14 à C13, 2500 mm
N° référence 60197-053

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le MTCA 600 est un Power Module (PM) très efficace pour les applications MicroTCA. Avec ses 600 W, cette alimentation est la plus efficace des alimentations disponibles dans le facteur de forme Double‐width Full‐size. Avec le Management Controller intégré, ce PM convient parfaitement aux systèmes de communication complexes comprenant des processeurs de dernière génération et un nombre accru de modules AMC. Le MTCA PSU 600 offre la puissance requise pour 12 AMC, 2 cooling units (CU) et 2 MicroTCA carrier hubs (MCH).

Données de sortie pour Ta = ‐25 ... 55 °C avec refroidissement forcé de 20 cfm (pieds cubes par minute).

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Alimentation MicroTCA, hauteur double (148,3 mm), largeur Full-Size (6 F), profondeur 186,65 mm, connecteur MicroTCA, face avant avec poignée et joint CEM (montés) 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink