"PSU 19"" AC/DC for CompactPCI Serial, 3 U, 8 HP, 300 W"
- Alimentation enfichable 19" pour applications CompactPCI Serial
- Correction du facteur d’alimentation active et fonction de partage de courant active
- Redondance N+1, échange à chaud
- Signalisation de sortie : PS présent, panne de courant, PS en marche et activé
- Interface I2C
- Grande efficacité, > 90 % à 220 VAC
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Compatible avec : Systèmes CompactPCI Serial
- Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
- Puissance : 300 W
- Nombre de tensions de sortie : 2
- Tension 1 : 12 V
- Intensité 1 : 25 A
- Tension 2 : 5 V
- Intensité 2 : 2,5 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 8 F
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
Alimentation électrique 19" enfichable pour applications CompactPCI. L’alimentation électrique est dotée d’une grande plage de tension d’entrée AC, d’une charge utile de 12 V DC et d’une sortie de veille de +5 V DC.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Alimentation enfichable 19", hauteur 3 U, largeur 8 F, pour une carte de 160 mm de profondeur ; connecteur PwrBlade (installé) ; face avant avec poignée et joint CEM (installés) | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.