Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants mécaniques du carrier pour les modules AdvancedMC Compacts et Full-Size

  • Mécanique porteuse pour module mezzanine
  • Largeur de 1 slot (6 F), hauteur 8 U, correspond à PICMG® AMC.0 R2.0
  • Acier inoxydable (blindage CEM)
Plus

N° référence

10849-001
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Boîtier du module
  • Famille de produits : AdvancedTCA
  • Application : Carrier AdvancedMC
  • Compatible avec : Systèmes

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mécanique carrier pour module mezzanine, acier inoxydable (blindage CEM).

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Tôle de protection B (droite), acier inoxydable, finition brossée, 0,6 mm, face d'appui isolée électriquement, face vue avec film protecteur 1
2 Tôle de protection A (gauche), acier inoxydable, finition brossée, 0,6 mm, face d'appui isolée électriquement, face vue avec film protecteur 1
3 Bloc inférieur, Zinc moulé, nickelé 1
4 Bloc supérieur, Zinc moulé, nickelé 1
5 Face avant inférieure, acier inoxydable, finition brossée, 1 mm, pion de centrage et vis de maintien enclenchés 1
6 Face avant supérieure, acier inoxydable, finition brossée, 1 mm, pion de centrage et vis de maintien enclenchés, avec découpes pour LED 1
7 Poignée d’insertion/d’extraction standard, avec activation du microswitch, levier en plastique, noir 1
8 Poignée d’insertion/d’extraction standard, levier en plastique, noir 1
9 Joint de profil CEM, intérieur : mousse, enveloppe : habillage textile avec revêtement CuNi 1
10 Bloc intermédiaire entre tôle de protection A et B 3
11 Bloc intermédiaire pour tôle de protection A (gauche) 3
12 Bloc intermédiaire pour tôle de protection B (droite) 3
13 Clip ESD 8
14 Guide-carte AdvancedMC, PBT, UL 94 V-0, rouge 10
15 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink