Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Système VME64x, tour, 4U, alimentation Open Frame

  • Système conforme aux normes IEC 60297‐3‐101, 102, 103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à VITA 1.1‐1997
  • Alimentation, Open Frame, 560 W (400 W si < 180 VAC)
  • Carte fond de panier VME64x 7 slots, 6 U, J1/J2 monolithique sans connecteur P0, conforme à VITA 1-1994 et 1.1-1997
  • Dissipation thermique assurée par 2 ventilateurs, refroidissement de l’avant vers l’arrière ; température régulée avec module de régulation du ventilateur (FCM)
  • Système pour montage standard des cartes au format carte, 6 U, profondeur 160 mm
  • Module d’affichage pour tensions DC, alarme ventilateur
  • Emplacement pour monter un lecteur DVD 5,25"
Plus

N° référence

10836-050
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 10836-050, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 7
  • Application : Version tour
  • Type de cartes fond de panier : 6U VME64 Extension
  • Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
  • Alimentation par slot : 30 W
  • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
  • Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
  • Hauteur en U : 10 U
  • Type d’alimentation électrique : Open Frame
  • Avec alimentation électrique : Oui
  • Rear I/O : Non
  • Conformité : ANSI/VITA 1.1-1997
  • Profondeur : 500 mm
  • Hauteur en mm : 496,25 mm
  • Largeur en mm : 177 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Câble, fiche Schuko - IEC
Câble secteur, SCHUKO/UTE selon IEC C13, gris
N° référence 60103-131
Câble secteur
Câble secteur, BS vers IEC C13, 2,5 m, noir
N° référence 60103-137
Câble secteur
CÂBLE SECTEUR, USA vers IEC C13, 2,5 m, noir
N° référence 60103-141
Câble secteur
Câble secteur, IEC C14, vers C13, 2,5 m, noir
N° référence 60197-053
Câble secteur
Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13-Angulé, Gris
N° référence 60704-020

Produits recommandés

Module enfichable 6 U
Kit d’unité enfichable avec poignée IEL, blindé, noir, 6 U, 4 F
N° référence 20848-592
20836-254.tif image
Kit d’unité enfichable pour FMC avec poignée IEL noire, face avant en U blindée (Textile), 6 U, 4 F
N° référence 20836-254
20836-461.tif image
Kit d’unité enfichable pour PMC avec poignée IEL noire, face avant en U blindée (Textile), 6 U, 4 F
N° référence 20836-461

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Système de tour VME64 pour 7 cartes VME64x 6U, 160 mm. L’alimentation du système est fournie par une alimentation électrique à châssis ouvert (open frame). Un module de régulation du ventilateur surveille les ventilateurs, la température et la tension.

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Coffret version tour basé sur le coffret RatiopacPRO, Avec blindage, profondeur 500 mm, flancs RAL 9006 ; poignée, cadre avant et pieds RAL 7016 1
2 Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, avec clips ESD (clips ESD fixés en partie inférieure), pour le montage vertical des cartes (6 U, profondeur 160 mm) 7
3 Carte fond de panier VME64x pour cartes 6U, 7 slots, sans fiche P0 (réf. 23001‐507) 1
4 Alimentation, Open Frame ; 560 W (400 W à < 180 VAC ; référence 11098‐212) 1
5 Ventilateur ; à vitesse régulée ; pour la ventilation des cartes 2
6 Module FCM pour surveillance/régulation des ventilateurs (réf. 23207‐021) 1
7 Face avant, avec perforations, 4 U 1
8 Module d’affichage ; interrupteur secteur 1
9 Module d’entrée secteur AC (fiche IEC 320‐C14), filtre secteur, fusible 1
10 Cassette de mémoires de masse pour un lecteur DVD 5,25" 1
11 Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink