Tiroir de ventilation à prise d'air avant 19" 3 U, axial, 230 VAC
- Ventilation ciblée des modules électroniques
- Ventilateur poussoir de 19", 3 U, Axial
- Alimentation d’air à l’avant, l’air sort en haut à l’arrière de l’armoire (orienté vers le haut par des capots supérieurs ou par des tuyaux à l’arrière et vers le haut)
- Protection contre les contacts accidentels conformément à la norme DIN EN ISO 13857
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système de ventilation
- Tension d’entrée AC : 230 V
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
Tiroir de ventilation 19" à prise d'air avant.
Avec l'aide de capots supérieurs, ce tiroir de ventilation à prise d'air avant peut être reconfiguré pour d’autres concepts de refroidissement
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Coffret, Acier, 1 mm, IA-Zn ; face avant perforée à charnière, Aluminium, 2,5 mm ; filtre à poussière, fibre synthétique, classe G2 selon DIN EN 779 | 1 | |
2 | Ventilateur radial avec fusible secteur | 1 | |
3 | Fiche (entrée secteur, IEC 60320 ; étrier de sécurité, arrêt traction mécanique pour câble d’entrée secteur | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.