"1 U Air Deflector for 19"" Fan Tray, 3 Fans, Front Solid, 193 mm, RAL 9006"
- Options de montage : – Un guide d'air : l’air froid est attiré par l’avant et guidé vers le haut – Deux guides d'air: l’air froid est attiré par l’avant, l'air froid est aspiré par l'avant, dévié vers le haut puis évacué par l'arrière (voir schéma ci-contre)
- Refroidissement optimisé avec tiroirs de ventilation 19"
- L’accumulation verticale de chaleur est évitée grâce à une meilleure circulation d’air
- Filtre à poussière en option, interchangeable même en fonctionnement
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Déflecteur
- Famille d’article : Novastar ; Varistar
- Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
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
Déflecteur d’air de hauteur 1 U pour guider l’air de l’avant vers le haut ou du bas vers l’arrière.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Guide d'air, Acier, 1 mm, finition acier galvanisé, largeur 432,8 mm (sans flancs) | 1 | |
2 | Flanc, Acier, 1,5 mm, finition acier galvanisé ; avec équerre de fixation 19", revêtement poudré (voir les informations de commande pour la couleur) | 2 | |
3a | Face avant, pleine matière, Acier, 1,5 mm, finition acier galvanisé, revêtement poudré (voir les informations de commande pour la couleur) ; deux loquets coulissants quart de tour, noir | 1 | |
4 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.