"Varistar CP Deco Cabinet With 19"" Panel Mounts in Deco Frame, 38 U 1800H 600W 600D"
- Ouvert à l’avant (sans porte)
- Plan de montage 19" intégré au cadre enjoliveur
- Porte arrière avec verrouillage à point unique, Flancs avec loquet coulissant
- Capacité de charge statique 400 kg (sur cadre enjoliveur)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Varistar CP
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Code couleur du bâti : RAL 7021
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur de l’habillage : Gris foncé
- Code couleur de l'habillage : RAL 7021
- Hauteur en U : 38 U
- Hauteur en mm : 1 800 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 600 mm
- Charge statique : 400 kg
- Conformité : IEC 60297-3-100
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
Varistar : baies électroniques hautement polyvalentes, avec cadre en acier soudé robuste, offrant une vaste gamme de fonctionnalités comprenant la protection contre la poussière et l’eau (IP 20 et IP 55), des options de refroidissement allant de simples ventilateurs jusqu’à des refroidisseurs air-eau de 40 kW, une résistance aux chocs, aux vibrations et aux séismes allant jusqu’à NEBS GR-63-CORE zone bellcore 4 et le meilleur blindage du marché contre les interférences radioélectriques/électromagnétiques (HF/CEM) pouvant atteindre 60 dB à 1 GHz et 40 dB à 3 GHz (testé selon les normes IEC 61587-3).
Poignée à levier pouvant être ajoutée à la porte arrière.
Autres dimensions et version disponibles sur demande. Veuillez commander le socle séparément. Le montage d'étagères et de glissières fixes nécessite une paire de montants supplémentaire
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bâti soudé, Profilé acier, zingué, revêtement poudré, RAL 7021 | 1 | |
2 | Pieds réglables, assemblé | 4 | |
3 | Capot, Acier, RAL 7021 | 1 | |
4 | Cadre enjoliveur, Aluminium, plan de fixation 19" intégré à l’avant, RAL 7021 | 1 | |
5 | Équerre d'adaptation, Acier, 2 mm, RAL 7021, avant, pour monter les étagères et les glissières fixes | 2 | |
6 | Porte arrière, Acier, Charnières 180°, verrouillage et clé à point unique avec serrure de sûreté, RAL 7021 | 1 | |
7 | Flanc, Acier, avec fixation à loquet coulissant, RAL 7021 | 2 | |
8 | Kit de mise à la masse, non monté | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Brochure
Catalogues
Fiche commerciale
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.