Baie de câblage Varistar CP, RAL 7021, haute densité, 42 U, 2000 H, 800 L, 1200 P
- Préconfigurée, baie prête à l’emploi
- Charge statique admissible jusqu’à 1600 kg
- Indice de Protection IP 20
- Installation de différents équipements de réseau possibles
- Gestion du câblage intégrée pour un montage vertical et horizontal
- Intégration aisée dans le système de confinement des allées
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Varistar CP
- Matériau du bâti : Acier
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Code couleur du bâti : RAL 7021
- Couleur de l’habillage : Gris foncé
- Code couleur de l'habillage : RAL 7021
- Hauteur en U : 42 U
- Hauteur en mm : 2000 mm
- Largeur en mm : 800 mm
- Profondeur : 1200 mm
- Charge statique : 1600 kg
- Charge dynamique : 2200 lbf / 1000 kg
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
Cadre en acier soudé pour les exigences de charge statique élevée. Acceptation d'une densité de câblage élevée et intégration 19".
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bâti soudé (Slim-Line) en profilé d'acier galvanisé à chaud, RAL 7021 | 1 | |
2 | Capot, RAL 7021, Acier, 1,5 mm avec découpes pour entrée de câblage | 1 | |
3 | Jeu de joints balais installé dans la zone de découpe arrière et à droite/gauche | 2 | |
4 | Porte avant, avec perforations, Acier, 1,5 mm, avec charnières 180°, Verrouillage à 3 points et poignée pivotante à levier, Cylindre de verrouillage 1333, RAL 7021 | 1 | |
5 | Porte arrière double, Acier, 1,5 mm avec charnières 180° et perforations, Poignée de verrouillage et de levier à 3 points 1333 cylindre de verrouillage, couleur RAL 7021 | 1 | |
6 | Flancs avec fixation à loquets coulissants, séparé, Acier, 1 mm | 2 | |
7 | Montants 19", Acier, monté à entraxe 740 mm, avec repérage en U, RAL 7021, Montage en retrait de 25 mm par rapport à l'avant de la baie | 4 | |
8 | Traverse de profondeur, Acier, 2,5 mm (pour recevoir les montants 19" dans les baies de 800 mm de large) | 2 | |
9 | Panneau du gestionnaire de câble sur toute la hauteur de la baie, avec 2 rangées de peigne guide-câbles et face avant, Acier, 2 mm, RAL 7021 | 2 | |
10 | Échelle de câblage 3 largeurs de 00 mm, acier rond, zingué, hauteur 1800 mm, pour colliers de serrage ou Velcro, monté gauche/droite | 2 | |
11 | Plateau de câblage horizontal en dehors du plan 19", Acier, 1 mm, RAL 7021, largeur 69 mm, longueur 587 mm (c-distance 740 mm) | 6 | |
12 | Pieds réglables | 4 | |
13 | Kit de mise à la masse, non monté | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Fiches techniques
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.