Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Baie serveur Varistar CP, RAL 7021, accouplable, 47 U, 2200 H, 800 L, 1200 P

  • Préconfigurée, ready to use cabinet
  • Charge statique admissible jusqu’à 1600 kg, dynamique 1000 kg
  • Indice de Protection IP 20
  • Installation de différents équipements informatiques possibles
  • Faces d’aération intégrées pour le refroidissement avant et arrière
  • Intégration aisée dans le système de confinement des allées
Plus

N° référence

10630-026
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Matériau des pièces d’habillage : Acier
  • Finition : Gris foncé
  • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
  • Hauteur en U : 47 U
  • Hauteur en mm : 2200 mm
  • Largeur en mm : 800 mm
  • Profondeur : 1200 mm
  • Charge statique : 1600 kg
  • Charge dynamique : 2200 lbf / 1000 kg

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cadre en acier soudé pour les exigences de charge statique élevée. Préparé pour l’intégration des actifs informatiques 19".

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bâti soudé (Slim-Line) en profilé d'acier galvanisé à chaud, RAL 7021 1
2 Toit, RAL 7021, acier, 1,5 mm avec découpes pour entrée de câblage 1
3 Jeu de joints balai installé dans la zone de découpe arrière et à droite/gauche 2
4 Porte avant, avec perforations, acier, 1,5 mm, avec charnières 180°, Verrouillage à 3 points et poignée pivotante à levier, Cylindre de verrouillage 1333, RAL 7021 1
5 Porte arrière double, acier, 1,5 mm avec charnières 180° et perforations, Poignée de verrouillage et de levier à 3 points 1333 cylindre de verrouillage, couleur RAL 7021 1
6 Montants 19", acier, monté à entraxe 740 mm, avec repérage en U, RAL 7021, Montage en retrait de 25 mm par rapport à l'avant de la baie 4
7 Traverse de profondeur, acier, 2,5 mm (pour recevoir les montants 19" dans les baies de 800 mm de large) 2
8 Faces d’obturation d’air avec découpes et brosses (2 U – 19"), acier 1,5 mm, matériau de joint 2
9 Pieds réglables 4
10 Enjoliveur pour sceller l’écart à l’avant de la baie pour l’intégration en confinement 1
11 Kit de mise à la masse, assemblé 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink