"Comptec 19"" Desktop Case, Unshielded, Steel Cover, 6 U, 84 HP, 600 mm"
- Coffret de table (pré-assemblé)
- Sans blindage
- Fentes de ventilation sur le capot inférieur
- Cadres avant et arrière en aluminium moulé
- Capot, capot inférieur et face arrière en acier
- Conforme DIN EN 62368-1
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : Comptec
- Application : Coffret pour bac à cartes 19" et châssis 19"
- Hauteur en U : 6 U
- Hauteur en mm : 286 mm
- Hauteur utile : 267,6 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 520 mm
- Largeur utile : 451 mm
- Profondeur : 600 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 40 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Pièce unique
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : IEC 60297-3-100
- Quantité de colis : 1
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
Le coffret Comptec nVent SCHROFF est compatible avec une baie19". Il est utilisé pour héberger des ensembles tels que des bacs à cartes 19", des tiroirs de ventilation 19" ou des faces avant 19". Ce coffret est également utilisé pour les applications de bureau.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre avant, aluminium moulé, RAL 7016, avec plan 19" | 1 | |
2 | Cadre arrière, aluminium moulé, RAL 7016, avec plan 19" | 1 | |
3 | Profil latéral supérieur, Profilé aluminium, RAL 7016 | 2 | |
4 | Profil latéral inférieur, Profilé aluminium, RAL 7016 | 2 | |
5 | Flanc, Acier, 1,5 mm, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse | 2 | |
6 | Poignée coquille, PC, RAL 9005, UL 94 V-0, charge admissible : 60 kg/paire | 2 | |
7 | Capot supérieur, Acier, 1 mm, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse | 1 | |
8 | Tôle plancher, Acier, 1 mm, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse | 1 | |
9 | Panneau arrière, Acier, 1 mm, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse | 1 | |
10 | Pied de coffret antidérapant, PC, noir, UL 94 V-0 | 4 | |
11 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.