Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Rack embarqué 3 U, 84 F

  • Pour applications ferroviaires embarquées
  • Convient pour les vibrations entretenues, chocs, températures élevées, et une forte humidité
  • Pour bacs à cartes SNCF 1, 2, ou bacs à cartes SNCF 3U (NF F61-005, CF 60-002)
  • L'arrière est prévu pour des connecteurs standard ; cadre arrière personnalisable avec les pions de détrompage SNCF
  • Cadre arrière avec goulotte de câblage intégrée
  • Plusieurs racks peuvent être superposés ou accouplés
  • Soudé, certifiée selon la norme EN 15085 (CL2)
  • Soudures passivées en acier inoxydable pour éviter la corrosion
Plus

N° référence

10170-014
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Baie
  • Famille d’article : Rack embarqué
  • Matériau du bâti : Acier
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 84 F
  • Hauteur en mm : 156,7 mm
  • Largeur en mm : 496,4 mm
  • Profondeur : 341,8 mm
  • Charge statique : 25 kg
  • Conformité : SNCF NFF 61005 ; SNCF NFF 60002

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Kit de montage pour rack embarqué
Kit d’assemblage et d’empilage On Board Rack
N° référence 20170-042
Kit de montage pour rack embarqué
Kit de montage On Board Rack pour la pose de composants, 8 pieces
N° référence 21120-205
Kit de montage pour rack embarqué
Kit de montage On Board Rack pour la pose de composants, 50 pieces
N° référence 21120-206
Kit de montage pour rack embarqué
Kit de montage On Board Rack pour la pose de composants, 100 pieces
N° référence 21120-207

Produits recommandés

EuropacPRO, SNCF ferroviaire
Kit bac à cartes EuropacPRO 19" pour chemin de fer, blindage de conversion, SNCF, 3 U, 84 F,320 mm
N° référence 21500-029
Bac à cartes ferroviaires, type SNCF, 3 U, 84 F, Version blindée
Kit bac à cartes EuropacPRO 19" pour chemin de fer, blindé, SNCF, 3 U, 84 F, 320 mm
N° référence 21500-030
Bac à cartes ferroviaires, type SNCF, 3 U, 84 F, Version blindée, pour applications CPCI
Kit bac à cartes EuropacPRO 19" pour chemin de fer, blindé, SNCF, CompactPCI, 3 U, 84 F, 320 mm
N° référence 21500-047

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Adapté aux contraintes de vibrations permanentes, chocs, températures élevées et forte humidité.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Rack soudé, Acier, acier inoxydable, passivé, 2 mm, cadre arrière 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink