Armoire outdoor modulaire VENT avec porte simple, ventilateur, 1530H 29 U, 700L 730P
- Bâti en aluminium, avec pièces d'habillage amovibles
- IP 55 ou NEMA 12~
- Double paroi
- Gamme étendue d’accessoires pour baie 19"
- Baie accessible de tous côtés
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie outdoor
- Famille d’article : Modulaire
- Hauteur en U : 29 U
- Hauteur en mm : 1530 mm
- Largeur en mm : 700 mm
- Profondeur : 730 mm
- Type de paroi : Double paroi
- Type de porte : Porte simple
- Accès : Avant
- Refroidissement : ventilateur
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 61969-3 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160 ; ETSI EN 300019-1-4
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
Les applications de télécommunications et ferroviaires font appel à une électronique sophistiquée dans les installations outdoor. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle. La construction modulaire permet de multiples configurations en termes de tailles et fonctions, ainsi que plusieurs options de refroidissement.
Les hauteurs indiquées ne tiennent pas compte du socle.
qW = coefficient de transfert thermique selon ETSI EN 300019-1-4.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre, vissé, Aluminium | 1 | |
2 | Flanc double paroi, Aluminium intérieur brut ; acier RAL 7035 extérieur | 2 | |
3 | Porte avant double, intérieur aluminium brut ; extérieur acier RAL 7035 ; verrouillage 3 points, poignée pivotante avec demi-cylindre à profil DIN, angle d’ouverture de porte 135 °, verrouillage de porte à 120 °, porte avec charnières à gauche | 1 | |
4 | Paroi arrière double, aluminium brut, intérieur brut ; extérieur acier RAL 7035 | 1 | |
5 | Toit extérieur double paroi, aluminium brut, intérieur brut ; acier RAL 7035 extérieur (inclut les anneaux de levage) | 1 | |
6 | Socle, acier RAL 7035, avec bandeaux amovibles, hauteur 200 mm, panneau inférieur en aluminium intérieur brut | 1 | |
7 | Traverses de profondeur pour montants 19"/métriques, Surface acier AlZn | 4 | |
8 | Cadre 19", Surface acier AlZn | 1 | |
9 | Kit de mise à la masse, monté | 1 | |
10 | Ventilateur axial (2 pièces), débit d'air 360 m³ / h, bruit acoustique < 53 dB (A), puissance absorbée max. 35 W, connexion au bornier, thermostat, 48 VDC ; installé en haut ; filtre à poussière M5 dans la porte | 1 |
RESSOURCES
Fiches techniques
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.