Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Varistar LHX+ Cabinet, 5 KW, RAL 7021, EMC, 42 U, 2000H, 600W, 1000D

  • Cabinet with integrated LHX 10 cooler, cooling capacity of up to 10 kW with temperature accuracy of Δ 0,1 °K or °C
  • Cooling unit mounted on the 19" upright at the bottom and controller at the top. This leaves 35 U usable space
  • Gaskets reduce noise as low as 50,4 dB(A) at 0,2 m distance and pulling of ambient air into the cabinet
  • Enclosures with effective cable ducting with minimal effect on IP and EMC performance
  • All monitoring and managing functions can be remotely operated
  • Capacité de charge statique max. 1600 kg
Plus

N° référence

10130-326
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
  • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
  • Matériau des pièces d’habillage : Acier
  • Finition : Gris foncé
  • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
  • Hauteur en U : 42 U
  • Hauteur en mm : 2000 mm
  • Largeur en mm : 600 mm
  • Profondeur : 1000 mm
  • Charge statique : 1600 kg
  • Classe de protection : IP55
  • Conformité : CEI 60529 ; CEI 61587-1 ; CEI 60297-3-100 ; CEI 61587-1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les baies Varistar LHX + refroidies par liquide sont conçues pour un refroidissement ciblé, économe en énergie, dans les installations où l’air ambiant n’est ni filtré ni régulé en température. It incorporates an LHX5 / LHX10 cooler fitted in the bottom directly on the 19” uprightsl. L’air chaud est aspiré dans la zone arrière de la baie, refroidi dans l’échangeur thermique air / liquide puis délivré dans la zone avant. La baie étanche garantit qu'il n'y a pas d'échange d’air avec l'environnement ambiant et que les émissions sonores restent à un faible niveau.

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bâti soudé, Profilé acier, RAL 7021, avec joint en caoutchouc tout autour 1
2 Pieds réglables, assemblé 4
3 Toit plat, acier, RAL 7021 1
4 Porte avant, acier, RAL 7035, Charnières 180°, Verrouillage 4 points, poignée pivotante encastrable 1
5 Vis de face arrière fixe, acier, RAL 7035 1
6 Flanc, vissé, acier, RAL 7035 2
7 Plaque de base multi-pièces, avec capot supérieur, acier, RAL 7021, avec joint 1
8 Montant 19" avec poinçonnage EIA, AlZn, monté à l’avant, réglable en profondeur au pas de 25 mm 2
9 LHX+ 5 KW air/water heat exchanger, 100 ... 240 VAC, 1 ventilateur, 6 U, largeur 426 mm, profondeur 500 mm 1
10 Water package, control unit, display, door contat 1
11 Notice de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink