Baie serveur Varistar, RAL 7021, accouplable, 52 U, 2450 H, 800 L, 1200 P
- Charge statique admissible jusqu’à 1600 kg
- Indice de Protection IP 20
- Compatible avec divers types de serveurs
- Baie serveur avec portes perforées, taux de passage d’air 78 %
- RAL 7021 (gris noir)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Varistar
- Application : accouplable
- Matériau du bâti : Acier
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Code couleur du bâti : RAL 7021
- Couleur de l’habillage : Gris foncé
- Code couleur de l'habillage : RAL 7021
- Hauteur en U : 52 U
- Hauteur en mm : 2450 mm
- Largeur en mm : 800 mm
- Profondeur : 1200 mm
- Charge statique : 1600 kg
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
Rack pour serveur répondant à des exigences de charge statique élevées, entièrement assemblé et mis à la terre, incluant les kits d'accouplement
Une baie simple peut être combinée à des baies accouplées et des flancs.
Flancs non inclus, ils peuvent être commandés séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bâti soudé (Slim Line) en profilés d'acier galvanisé à chaud, RAL 7021 | 1 | |
2 | Toit plat, Acier, RAL 7021 avec perforation pré-poinçonnée permettant la mise en place des joints balais ; joints balai sur le côté pré-montés | 1 | |
3 | Joint balai | 1 | |
4 | Porte avant, avec perforations, Acier, avec charnières 180°, Verrouillage à 3 point et poignée pivotante encastrable (extensible en option avec cylindre de sûreté DIN), couleur RAL 7021 | 1 | |
5 | Porte arrière double, Acier, avec charnières 180° et perforations, Verrouillage à 3 point et poignée pivotante encastrable (extensible en option avec cylindre de sûreté DIN), couleur RAL 7021 | 1 | |
6 | Montants 19", Acier, monté à entraxe 740 mm, avec repérage en U, couleur RAL 7021 | 4 | |
7 | Traverse de profondeur, Acier (pour recevoir les montants 19" dans les baies de largeur 800 mm) | 4 | |
8 | Jeu de bandeaux d'obturation frontaux pour obturation de la réduction de largeur jusqu'au plan 19", Acier, 1,5 mm, couleur RAL 7021 | 1 | |
9 | Pieds réglables | 4 | |
10 | Kit de mise à la masse, assemblé | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Fiches techniques
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.