Rack Varistar SHX 30 pour allée confinée, RAL 7021, éléments de refroidissement, 47 U, 2200 H, 300 L, 1000 P
- Cadre Varistar Slim-Line pour SHX 30
- Avec capots supérieurs, inférieur, panneaux avant et arrière
- Socles ou pieds réglages disponibles en accessoires
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie
- Hauteur en mm : 2200 mm
- Largeur en mm : 300 mm
- Profondeur : 1000 mm
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
Le cadre de faible largeur Varistar Slim-Line, 300 mm/12", est conçu pour accueillir le refroidisseur SHX 30 In-Row pour une intégration aisée dans les confinements d’allées Varistar.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bâti soudé, Profilé acier, RAL 7021 ; goujon de mise à la masse | 1 | |
2 | Toit plat, Acier, RAL 7021 ; avec découpe joint balai (pour l’eau) et sur le côté pour le passage de câbles | 1 | |
3 | Cadre avant, Acier, RAL 7021 | 1 | |
4 | Cache arrière, avec perforations, verrouillable | 1 | |
5 | Tôle plancher, Acier, RAL 7021 ; avec découpe joint balai (pour l’eau) et sur le côté pour le passage de câbles | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.