Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Baie de colocation Varistar, RAL 7021, 3 compartiments, 47 U, H2200, L800, P1200

  • Baies de colocation à compartiments
  • Flexibilité du câblage, possible à partir du dessus, du dessous, de la gauche ou de la droite (les câbles de données et d’alimentation peuvent être gérés séparément)
  • Verrouillage multi-points
  • Portes avec perforations
  • Indice de Protection IP 20
  • Couleur RAL 7021 (gris noir)
Plus

N° référence

10130-224
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Baie
  • Matériau du bâti : Acier
  • Matériau des pièces d’habillage : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
  • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
  • Finition : Gris foncé
  • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
  • Hauteur en U : 45 U
  • Hauteur en mm : 2200 mm
  • Largeur en mm : 800 mm
  • Profondeur : 1200 mm
  • Nombre de compartiments : 3
  • Charge statique : 800 kg

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

face latérale
Flanc Varistar, IP 55, vissé, RAL 7021, H2200 P1200
N° référence 21130-537
Varistar cable panel
Panneau support de câbles Varistar pour baie de colocation, H670, L110
N° référence 23130-503

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Baies de colocation avec 2, 3 ou 4 compartiments en RAL 7021 pour accueillir les serveurs tout en séparant l’accès et le câblage des compartiments.

Les flancs doivent être commandés séparément. Pour le panneau de câblage adapté, voir la rubrique Accessoires.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bâti soudé (Slim-Line) en profilé acier, RAL 7021 1
2 Toit plat, Acier, RAL 7021, avec joint balai (gauche et droite) 1
3 Porte avant, Acier, avec perforations, RAL 7021, Charnières 180°, Verrouillage 2 points et poignée à levier (clé et code numérique) 3
4 Porte arrière, Acier, avec perforations, RAL 7021, Charnières 180°, Verrouillage 2 points et poignée à levier (clé et code numérique) 3
5 Chemins de câbles, gauche et droite 6
6 Traverse de profondeur pour la fixation des plateaux de séparation et des profils 19" 6
7 Montants 19", Acier, RAL 7021, avec perforation EIA, réglable en profondeur au pas de 25 mm, position de montage standard en retrait de 74 mm 12
8 Tôle plancher à monter de l’intérieur 3
9 Pieds réglables 4
10 Kit de mise à la masse, monté 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink