Baie de colocation Varistar, RAL 7021, 2 compartiments, 42 U, H2000, L600, P1200
- Baies de colocation à compartiments
- Flexibilité du câblage, possible à partir du dessus, du dessous, de la gauche ou de la droite (les câbles de données et d’alimentation peuvent être gérés séparément)
- Verrouillage multi-points
- Portes avec perforations
- Indice de Protection IP 20
- Couleur RAL 7021 (gris noir)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Varistar
- Matériau du bâti : Acier
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Code couleur du bâti : RAL 7021
- Couleur de l’habillage : Gris foncé
- Code couleur de l'habillage : RAL 7021
- Hauteur en U : 40 U
- Hauteur en mm : 2000 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 1200 mm
- Nombre de compartiments : 2
- Charge statique : 800 kg
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
Baies de colocation avec 2, 3 ou 4 compartiments en RAL 7021 pour accueillir les serveurs tout en séparant l’accès et le câblage des compartiments.
Les flancs doivent être commandés séparément. Pour le panneau de câblage adapté, voir la rubrique Accessoires.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bâti soudé (Slim-Line) en profilé acier, RAL 7021 | 1 | |
2 | Toit plat, Acier, RAL 7021, avec joint balai (gauche et droite) | 1 | |
3 | Porte avant, Acier, avec perforations, RAL 7021, Charnières 180°, Verrouillage 2 points et poignée à levier (clé et code numérique) | 2 | |
4 | Porte arrière, Acier, avec perforations, RAL 7021, Charnières 180°, Verrouillage 2 points et poignée à levier (clé et code numérique) | 2 | |
5 | Chemins de câbles, gauche et droite | 4 | |
6 | Traverse de profondeur pour la fixation des plateaux de séparation et des profils 19" | 4 | |
7 | Montants 19", Acier, RAL 7021, avec perforation EIA, réglable en profondeur au pas de 25 mm, position de montage standard en retrait de 74 mm | 8 | |
8 | Tôle plancher à monter de l’intérieur | 2 | |
9 | Pieds réglables | 4 | |
10 | Kit de mise à la masse, monté | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Brochure
Fiches techniques
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.