Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Varistar EMC, IP 55, Base Plate Without Cable entry

  • Blindage 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz (testé selon CEI 61587‐3)
  • Blindage 30 dB à 18 GHz (testé selon la norme EN 61000-5-7) avec joints EN45545
  • Type de protection IP 55
  • Charge statique admissible de 1600 kg
  • Portes avec verrouillage 4 points, flancs vissés
  • Entrée de câblage à l’avant ou à l’arrière ou via le bas
Plus

N° référence

10130-020
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 10130-020, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Baie
  • Hauteur en mm : 2000 mm
  • Largeur en mm : 600 mm
  • Profondeur : 800 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Anneaux de levage (Varistar)
Anneaux de levage pour toit Varistar
N° référence 23130-072
Roulettes (Varistar), 400 kg, with 2 lockers
Roulettes Varistar dont 2 avec blocage, 400 kg
N° référence 23130-077
DIN profile half cylinder (Varistar, Epcase)
Demi-cylindre de sûreté DIN pour Varistar et Epcase, clé type 333
N° référence 25127-995

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Varistar : baies électroniques hautement polyvalentes, avec cadre en acier soudé robuste, offrant une vaste gamme de fonctionnalités comprenant la protection contre la poussière et l’eau (IP 20 et IP 55), des options de refroidissement allant de simples ventilateurs jusqu’à des refroidisseurs air-eau de 40 kW, une résistance aux chocs, aux vibrations et aux séismes allant jusqu’à NEBS GR-63-CORE zone bellcore 4 et le meilleur blindage du marché contre les interférences radioélectriques/électromagnétiques (HF/CEM) pouvant atteindre 60 dB à 1 GHz et 40 dB à 3 GHz (testé selon les normes IEC 61587-3).

Autres dimensions et version disponibles sur demande. Veuillez commander le socle séparément. Le montage d'étagères et de glissières fixes nécessite une paire de montants supplémentaire

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bâti soudé, Profilé acier, RAL 7021, avec joint textile tout autour 1
2 Pieds réglables, assemblé 4
3 Toit plat, acier, surface intérieure AlZn, extérieur RAL 7021 1
4 Porte avant, acier, surface intérieure AlZn, extérieur RAL 7035, Charnières 180°, Verrouillage 4 points, poignée pivotante encastrable 1
5 Porte arrière, acier, surface intérieure AlZn, extérieur RAL 7035, Charnières 180°, Verrouillage 4 points, poignée pivotante encastrable 1
6 Flanc, fixé par vis, acier, surface intérieure AlZn, extérieur RAL 7035 2
7a Tôle plancher, une pièce, acier, 1,5 mm, finition AlZn 1
7b Tôle plancher passe-câbles, acier, 1,5 mm, finition Al-Zn ; entrée de câblage à l’arrière avec joint conducteur, 359 mm x 60 ouverture mm 1
8 Montants 19" avec découpes EIA, AlZn, monté à l’avant, réglable en profondeur au pas de 25 mm 2
9 Kit de mise à la masse, non monté 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink