Baie Eurorack sans porte, 34 U 1600H 600W 600D, RAL 7021/7035
- Perforations 19" sur les montants avant et arrière
- Bâti vissé, cadres en fonte d'aluminium moulée et profilés aluminium extrudés, pièces d’habillage à fleur avec le bâti
- Pièces d’habillage à fleur avec le bâti
- Classe de protection IP40
- Charge statique admissible 400 kg
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Eurorack
- Matériau du bâti : Aluminium
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Code couleur du bâti : RAL 7021
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur de l’habillage : Gris clair
- Code couleur de l'habillage : RAL 7035
- Hauteur en U : 34 U
- Hauteur en mm : 1600 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 600 mm
- Charge statique : 400 kg
- Conformité : IEC 60297-3-100
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
Armoire en aluminium avec cadre boulonné sans portes, avec capacité de charge de 400 kg.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre 19", composé de 2 cadres moulés en fonte d'aluminium, RAL 7021, 4 montants en aluminium extrudé avec poinçonnage 19" | 1 | |
2 | Flanc, Acier, 1 mm, fixation avec 2 vis quart de tour chacun, couleur RAL 7035 (gris clair) | 2 | |
3 | Toit avec ouïes d'aération, Acier, 1,5 mm, RAL 7021 | 1 | |
4 | Bandeau enjoliveur, Acier, 1 mm, RAL 7021 (fixé en haut et en bas de l’espace de montage) | 2 | |
5 | Pied, Aluminium | 4 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.