Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Régulation et surveillance de gestion thermique

Produits | 20 résultats

Face avant 19" pour thermostat avec écran d’affichage numérique, 1 U, Anodisé

  • Type de produit: Thermostat
  • Profondeur : 59 mm
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Largeur en mm : 76 mm
N° référence
30118-267

Face avant 19" pour thermostat avec écran d’affichage numérique, 1 U, RAL 7035

  • Type de produit: Thermostat
  • Profondeur : 59 mm
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Largeur en mm : 76 mm
N° référence
30118-315

Face avant 19" pour thermostat avec écran d’affichage numérique, 1 U, RAL 7021

  • Type de produit: Thermostat
  • Profondeur : 59 mm
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Largeur en mm : 76 mm
N° référence
30118-360

Câble de raccordement pour ventilateurs DC ou sortie d’alarme

  • Type de produit: Module de régulation du ventilateur
  • Longueur : 2000 mm
N° référence
60715-007

Câble de connexion pour Thermostat, Hygrostat

  • Type de produit: Thermostat
N° référence
62150-201

Câble de connexion pour Thermostat, Hygrostat, Ventilateur, Chauffage

  • Type de produit: Thermostat
N° référence
62150-264

Glissière DIN pour thermostat avec sonde de température intégrée

  • Type de produit: Thermostat
  • Hauteur en mm : 7,3 mm
  • Largeur en mm : 35 mm
N° référence
21120-178

Unité de régulation de la vitesse du ventilateur avec connecteur femelle C13

  • Type de produit: Module de régulation du ventilateur
N° référence
60715-005

Unité de régulation de la vitesse du ventilateur avec connecteur femelle C13, Fiche CEI

  • Type de produit: Module de régulation du ventilateur
N° référence
60715-006

Hygrostat, Humidité relative de l’air, Fixe, 65 %, 230 VAC

  • Type de produit: Hygrostat
N° référence
60715-138

Hygrostat, Humidité relative de l’air, Réglable, 40 ... 90 %, 230 VAC

  • Type de produit: Hygrostat
N° référence
60715-213

Raccordement du thermostat au réseau électrique, SCHUKO/UTE, 230 VAC

  • Type de produit: Cordon d’alimentation
N° référence
20118-719

Thermostat à affichage numérique, 230 VAC

  • Type de produit: Thermostat
  • Tension AC: 230 V
N° référence
60715-132

Thermostat à affichage numérique, 115 VAC

  • Type de produit: Thermostat
  • Tension AC: 115 V
N° référence
60715-133

Thermostat avec capteur de température externe

  • Type de produit: Thermostat
N° référence
20715-003

Thermostat avec sonde de température intégrée pour le refroidissement

  • Type de produit: Thermostat
N° référence
60715-136

Thermostat avec sonde de température intégrée pour le réchauffement

  • Type de produit: Thermostat
N° référence
60715-137

Thermostat avec sonde de température intégrée pour les appareils de chauffage ou les ventilateurs

  • Type de produit: Thermostat
N° référence
20715-002

Thermostat avec cordon secteur, 230 VAC

  • Type de produit: Thermostat
  • Tension AC: 230 V
N° référence
20118-750

Commutateur secteur AC pour Varistar LHX 20

  • Type de produit: Module de redondance d’alimentation
  • Profondeur : 120 mm
  • Hauteur en mm : 333 mm
  • Largeur en mm : 62 mm
N° référence
23207-115
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink