Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour coffrets à petit facteur de forme et renforcés

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 5 résultats

Interscale Mounting Plate for PCBs, for Case 221W, 177D; 213,23W, 173,00D

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Panneau de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 221 mm
    • Profondeur : 177 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24822-054

Interscale Mounting Plate for PCBs, for Case 221W, 221D; 213,23W, 217,45D

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Panneau de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 221 mm
    • Profondeur : 221 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24822-055

Interscale Mounting Plate With Built-In Fan Holder and Fans, 1 U, 221W, 177D, 2 Fans (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Panneau de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 221 mm
    • Profondeur : 177 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24827-154

Interscale Mounting Plate With Built-In Fan Holder and Fans, 1 U, 221W, 177D, 2 Fans (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Panneau de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 221 mm
    • Profondeur : 221 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24827-155

Interscale Mounting Plate With Built-In Fan Holder and Fans, 2 U, 221W, 221D, 1 Fans(80 x 80 x 25)

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Panneau de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 221 mm
    • Profondeur : 221 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24827-255
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink