Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour coffrets à petit facteur de forme et renforcés

Produits | 2 résultats

Plaque de montage Interscale pour circuits imprimés, pour coffret 133L, 133P ; 124,33L, 228,55P

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Panneau de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 133 mm
    • Profondeur : 133 mm
    • Matériau : Acier
    • Quantité par colis : 1
N° référence
24822-033

Plaque de montage Interscale pour circuits imprimés, pour coffret 133L, 177P ; 124,33L, 173,00P

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Panneau de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 133 mm
    • Profondeur : 177 mm
    • Matériau : Acier
    • Quantité par colis : 1
N° référence
24822-034
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink