Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour coffrets à petit facteur de forme et renforcés

Produits | 11 résultats

Cordon de fixation pour ventilateur Interscale

  • Type de produit : Kit de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Joint
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Matériau : Caoutchouc
    • Quantité par colis : 100
N° référence
20713-979

Support de ventilateur Interscale avec ventilateur (80 x 80 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
  • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 80 mm
N° référence
24830-101

Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 2 U, 310L, 221P, 1 ventilateur (80 x 80 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 80 mm
    • Puissance : 2 W
N° référence
24828-205

Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 3 U, 310L, 221P, 1 ventilateur (119 x 119 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 119 mm
    • Largeur en mm : 119 mm
    • Puissance : 5,3 W
N° référence
24828-305

Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 3 U, 399L, 310P, 1 ventilateur (119 x 119 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 119 mm
    • Largeur en mm : 119 mm
    • Puissance : 5,3 W
N° référence
24828-307

Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 2 U, 221L, 177P, 1 ventilateur (80 x 80 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 80 mm
    • Puissance : 2 W
N° référence
24828-204

Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 2 ventilateurs (80 x 80 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
  • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 80 mm
    • Quantité par colis : 2
N° référence
24830-102

Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 1 U, 221L, 221P, 3 ventilateurs (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 20 mm
    • Hauteur en mm : 40 mm
    • Largeur en mm : 40 mm
    • Puissance : 0,9 W
N° référence
24828-105

Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 1 U, 399L, 310P, 5 ventilateurs (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 20 mm
    • Hauteur en mm : 40 mm
    • Largeur en mm : 40 mm
    • Puissance : 0,9 W
N° référence
24828-107

Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 2 U, 399L, 310P, 2 ventilateurs (80 x 80 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 80 mm
    • Puissance : 2 W
N° référence
24828-207

Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 1 U, 221L, 177P, 2 ventilateurs (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 20 mm
    • Hauteur en mm : 40 mm
    • Largeur en mm : 40 mm
    • Puissance : 0,9 W
N° référence
24828-104
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink