Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour coffrets à petit facteur de forme et renforcés

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 2 résultats

Interscale Mounting Plate With Built-In Fan Holder and Fans, 1 U, 19", 444W, 221D, 3 Fans (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Panneau de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en F : 19 F
    • Largeur en mm : 444 mm
    • Profondeur : 177 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24827-105

Interscale Mounting Plate With Built-In Fan Holder and Fans, 1 U, 444W, 310D, 5 Fans (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Panneau de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en F : 19 F
    • Largeur en mm : 444 mm
    • Profondeur : 310 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24827-107
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink