Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour coffrets à petit facteur de forme et renforcés

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 10 résultats

Interscale Fan Holder With Fan, 2 U, 310W, 221D, 1 Fan (80 x 80 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 80 mm
    • Puissance : 2 W
N° référence
24828-205

Interscale Fan Holder With Fan, 3 U, 310W, 221D, 1 Fan (119 x 119 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 119 mm
    • Largeur en mm : 119 mm
    • Puissance : 5,3 W
N° référence
24828-305

Interscale Fan Holder With Fan, 3 U, 399W, 310D, 1 Fan (119 x 119 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 119 mm
    • Largeur en mm : 119 mm
    • Puissance : 5,3 W
N° référence
24828-307

Interscale Fan Holder With Fan, 2 U, 221W, 177D, 1 Fan (80 x 80 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 80 mm
    • Puissance : 2 W
N° référence
24828-204

Interscale Fan Holder With Fan, 1 Fan (80 x 80 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
  • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 80 mm
N° référence
24830-101

Interscale Fan Holder With Fan, 2 Fans (80 x 80 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
  • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 80 mm
N° référence
24830-102

Interscale Fan Holder With Fans, 1 U, 221W, 221D, 3 Fans (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 20 mm
    • Hauteur en mm : 40 mm
    • Largeur en mm : 40 mm
    • Puissance : 0,9 W
N° référence
24828-105

Interscale Fan Holder With Fans, 1 U, 399W, 310D, 5 Fans (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 20 mm
    • Hauteur en mm : 40 mm
    • Largeur en mm : 40 mm
    • Puissance : 0,9 W
N° référence
24828-107

Interscale Fan Holder With Fans, 2 U, 399W, 310D, 2 Fans (80 x 80 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 80 mm
    • Puissance : 2 W
N° référence
24828-207

Interscale Fan Holder With Fans, 1 U, 221W, 177D, 2 Fans (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 20 mm
    • Hauteur en mm : 40 mm
    • Largeur en mm : 40 mm
    • Puissance : 0,9 W
N° référence
24828-104
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink