Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour coffrets à petit facteur de forme et renforcés

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 6 résultats

Interscale Mounting Plate for PCBs, for Case 444W, 310D; 435,48W, 306,35D

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Panneau de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 444 mm
    • Profondeur : 310 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24822-007

Interscale Mounting Plate for PCBs, for Case 399W, 310D; 391,03W, 306,35D

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Panneau de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 399 mm
    • Profondeur : 310 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24822-097

Interscale Mounting Plate With Built-In Fan Holder and Fans, 1 U, 444W, 310D, 5 Fans (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Panneau de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en F : 19 F
    • Largeur en mm : 444 mm
    • Profondeur : 310 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24827-107

Interscale Mounting Plate With Built-In Fan Holder and Fans, 1 U, 399W, 310D, 5 Fans (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Panneau de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 399 mm
    • Profondeur : 310 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24827-197

Interscale Mounting Plate With Built-In Fan Holder and Fans, 2 U, 399W, 310D, 2 Fans (80 x 80 x 25)

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Panneau de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 399 mm
    • Profondeur : 310 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24827-297

Interscale Mounting Plate With Built-In Fan Holder and Fans, 3 U, 399W, 310D, 1 Fan (119 x 119 x 25)

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Panneau de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 399 mm
    • Profondeur : 310 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24827-397
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink