Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour coffrets à petit facteur de forme et renforcés

Huge portfolio of components to quick and easy configure custom solutions:

  • Disponible en 15 tailles standard, avec un revêtement poudré résistant aux intempéries
  • Classe d’étanchéité contre la poussière et l’eau jusqu’à IP67
  • Excellente efficacité du blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI)
  • Protection élevée contre les impacts mécaniques
  • Cartes résistant aux chocs et aux vibrations et concepts de fixation des câbles sur demande
  • Modifications mécaniques et concepts optimaux de dissipation thermique sur demande 

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 1 résultat

Plaque de montage Interscale pour coffret 133L, 133P

  • Type de produit : Plaque de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Plaque de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 133 mm
    • Profondeur : 133 mm
    • Matériau : Acier
    • Quantité par colis : 1
N° référence
24822-033
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink