Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour coffrets à petit facteur de forme et renforcés

Vaste gamme de composants permettant de configurer rapidement et facilement des solutions sur mesure :

  • Disponible en 15 tailles standard, avec un revêtement poudré résistant aux intempéries
  • Classe d’étanchéité contre la poussière et l’eau jusqu’à IP67
  • Excellente efficacité du blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI)
  • Protection élevée contre les impacts mécaniques
  • Cartes résistant aux chocs et aux vibrations et concepts de fixation des câbles sur demande
  • Modifications mécaniques et concepts optimaux de dissipation thermique sur demande 

Produits | 54 résultats

Outil de montage CassettePRO, T8 Torx, pour vis M2,5 mm

  • Type de produit : Outil polyvalent
  • Famille d’article : CassettePRO
  • Application : Outil de montage
  • Compatible avec : Cassettes
    • Quantité de colis : 1
N° référence
24812-650

Support de ventilateur Interscale avec ventilateur (80 x 80 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
  • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 80 mm
N° référence
24830-101

Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 2 ventilateurs (80 x 80 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
  • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 80 mm
    • Quantité de colis : 2
N° référence
24830-102

Glissière de montage flexible Interscale pour circuits imprimés, 133P, 128,55L

  • Type de produit : Kit de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Matériau : Aluminium
    • Longueur : 128,55 mm
    • Quantité de colis : 2
N° référence
24827-023

Glissière de montage flexible Interscale pour circuits imprimés, 177P, 173,00L

  • Type de produit : Kit de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Matériau : Aluminium
    • Longueur : 173 mm
    • Quantité de colis : 2
N° référence
24827-024

Glissière de montage flexible Interscale pour circuits imprimés, 221P, 217,45L

  • Type de produit : Kit de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Matériau : Aluminium
    • Longueur : 217,45 mm
    • Quantité de colis : 2
N° référence
24827-025

Glissière de montage flexible Interscale pour circuits imprimés, 310P, 306,35L

  • Type de produit : Kit de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Matériau : Aluminium
    • Longueur : 306,35 mm
    • Quantité de colis : 2
N° référence
24827-027

Cordon de fixation pour ventilateur Interscale

  • Type de produit : Kit de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Joint
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Matériau : Caoutchouc
    • Quantité de colis : 100
N° référence
20713-979

Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 2 U, 221L, 177P, 1 ventilateur (80 x 80 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 80 mm
    • Puissance : 2 W
N° référence
24828-204

Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 2 U, 310L, 221P, 1 ventilateur (80 x 80 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 80 mm
    • Puissance : 2 W
N° référence
24828-205

Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 3 U, 310L, 221P, 1 ventilateur (119 x 119 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 119 mm
    • Largeur en mm : 119 mm
    • Puissance : 5,3 W
N° référence
24828-305

Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 3 U, 399L, 310P, 1 ventilateur (119 x 119 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 119 mm
    • Largeur en mm : 119 mm
    • Puissance : 5,3 W
N° référence
24828-307

Support de ventilateur Interscale avec ventilateurs, 1 U, 221L, 177P, 2 ventilateurs (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 20 mm
    • Hauteur en mm : 40 mm
    • Largeur en mm : 40 mm
    • Puissance : 0,9 W
N° référence
24828-104

Support de ventilateur Interscale avec ventilateurs, 1 U, 221L, 221P, 3 ventilateurs (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 20 mm
    • Hauteur en mm : 40 mm
    • Largeur en mm : 40 mm
    • Puissance : 0,9 W
N° référence
24828-105

Support de ventilateur Interscale avec ventilateurs, 1 U, 399L, 310P, 5 ventilateurs (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 20 mm
    • Hauteur en mm : 40 mm
    • Largeur en mm : 40 mm
    • Puissance : 0,9 W
N° référence
24828-107

Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 2 U, 399L, 310P, 2 ventilateurs (80 x 80 x 25)

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Système de ventilation
  • Tension d’entrée DC : 12 V min
    • Profondeur : 25 mm
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 80 mm
    • Puissance : 2 W
N° référence
24828-207

Plaque de montage Interscale pour coffret 133L, 133P

  • Type de produit : Plaque de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Plaque de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 133 mm
    • Profondeur : 133 mm
    • Matériau : Acier
    • Quantité de colis : 1
N° référence
24822-033

Plaque de montage Interscale pour coffret 133L, 177P

  • Type de produit : Plaque de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Plaque de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 133 mm
    • Profondeur : 177 mm
    • Matériau : Acier
    • Quantité de colis : 1
N° référence
24822-034

Plaque de montage Interscale pour coffret 221L, 177P

  • Type de produit : Plaque de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Plaque de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 221 mm
    • Profondeur : 177 mm
    • Matériau : Acier
    • Quantité de colis : 1
N° référence
24822-054

Plaque de montage Interscale pour coffret 221L, 221P

  • Type de produit : Plaque de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Plaque de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 221 mm
    • Profondeur : 221 mm
    • Matériau : Acier
    • Quantité de colis : 1
N° référence
24822-055

Plaque de montage Interscale pour coffret 310L, 221P

  • Type de produit : Plaque de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Plaque de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 310 mm
    • Profondeur : 221 mm
    • Matériau : Acier
    • Quantité de colis : 1
N° référence
24822-075

Plaque de montage Interscale pour coffret 399L, 221P

  • Type de produit : Plaque de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Plaque de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 399 mm
    • Profondeur : 221 mm
    • Matériau : Acier
    • Quantité de colis : 1
N° référence
24822-095

Plaque de montage Interscale pour coffret 399L, 310P

  • Type de produit : Plaque de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Plaque de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 399 mm
    • Profondeur : 310 mm
    • Matériau : Acier
    • Quantité de colis : 1
N° référence
24822-097

Plaque de montage Interscale pour coffret 444L, 221P

  • Type de produit : Plaque de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Plaque de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 444 mm
    • Profondeur : 221 mm
    • Matériau : Acier
    • Quantité de colis : 1
N° référence
24822-005

Plaque de montage Interscale pour coffret 444L, 310P

  • Type de produit : Plaque de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Plaque de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 444 mm
    • Profondeur : 310 mm
    • Matériau : Acier
    • Quantité de colis : 1
N° référence
24822-007

Plaque de montage Interscale avec support de ventilateur intégré et ventilateurs, 1 U, 19 ", 444L, 221P, 3 ventilateurs (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Plaque de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Plaque de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en F : 19 F
    • Largeur en mm : 444 mm
    • Profondeur : 177 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24827-105

Plaque de montage Interscale avec support de ventilateur et ventilateurs intégrés, 1 U, 221L, 177P, 2 ventilateurs (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Plaque de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Plaque de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 221 mm
    • Profondeur : 177 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24827-154

Plaque de montage Interscale avec support de ventilateur et ventilateurs intégrés, 1 U, 221L, 177P, 2 ventilateurs (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Plaque de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Plaque de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 221 mm
    • Profondeur : 221 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24827-155

Plaque de montage Interscale avec support de ventilateur et ventilateurs intégrés, 1 U, 221L, 221P, 3 ventilateurs (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Plaque de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Plaque de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 310 mm
    • Profondeur : 221 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24827-175

Plaque de montage Interscale avec support de ventilateur et ventilateurs intégrés, 1 U, 399L, 221P, 3 ventilateurs (40 x 40 x 20)

  • Type de produit : Plaque de montage
  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Plaque de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
    • Hauteur en mm : 1 mm
    • Largeur en mm : 399 mm
    • Profondeur : 221 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
24827-195
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink