Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 252 résultats

Pièce de montage, vis de tête de fromage, M2.5 x 5

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 5 mm
N° référence
21100-624

Partie de montage, vis à tête cylindrique avec emplacement ; M4 x 12

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 12 mm
N° référence
21101-211

Pièce de montage, vis de tête de fromage, M2.5 x 4

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 4 mm
N° référence
21100-431

Vis à collerette avec tête fendue

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M6
    • Longueur : 16 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21100-565

Vis à collerette, cavité croisée/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier, plaqué nickel, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-101

Vis à collerette, cavité croisée/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier, noir, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-102

Vis à collerette, cavité croisée/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier inoxydable, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
N° référence
21101-906

Vis à collerette, version longue tête moletée, M2,5 x 12,3 mm, laiton plaqué nickel, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Laiton
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-909

Vis à collerette, tête moletée, court, M2,5 x 12,3 mm, laiton plaqué nickel, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Laiton
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-749

Vis à collerette, Torx M2,5 x 12,3 mm, plaqué acier nickelé, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-782

Vis à collerette, Torx M2,5 x 12,3 mm, acier, noir, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-783

Connecteur type B, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches à souder, 2,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-664

Connecteur type B, EN 60603, DIN 41612, mâle, 64 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-801

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, version avec nappe

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Câble ruban
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69005-596

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 96 contacts, broches à souder, 4 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-677

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches à souder, 4 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-678

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 96 contacts, broches wire-wrap 13 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-679

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches wire-wrap 13 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-685

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts, broches wire-wrap 13 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-691

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches à souder, 2,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-693

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 96 contacts, broches à souder, 2,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-696

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, mâle, 96 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-816

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, mâle, 64 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-821

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, mâle, 32 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-826

Connecteur type D, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts, broches wire-wrap 20 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-697

Connecteur type D, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts, anneaux à souder, 5,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-698

Connecteur type D, EN 60603, DIN 41612, mâle, 32 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-831

Connecteur type E, EN 60603, DIN 41612, femelle, 48 contacts, broches wire-wrap 22 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-877

Connecteur type E, EN 60603, DIN 41612, mâle, 48 contacts, broches à souder, 2,9 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-879

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 48 contacts, broches wire-wrap 22 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-711
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink