Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 2 résultats

Collar Screw, Cross Recess/Slotted (Philips), M2.5 x 12,3 mm, Steel, Nickel Plated, 100 Pieces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : Frame Type Plug-In Unit; Cassettes
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Diamètre : 2,5 mm
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21102-026

Broche de détrompage pour connecteurs femelles 19"

  • Type de produit : Bloc de montage
  • Application : Pion de détrompage
  • Compatible avec : Systèmes
N° référence
21101-252
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink