Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 8 résultats

Embase de connecteur pour Type C et R, Blanc, Épaisseur de carte fond de panier 1,6 mm

  • Type de produit : Embase de connecteur
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
29001-019
N° référence
29090-001

Boîtier de connecteur pour Type C et R, Blanc, Épaisseur 3,2 mm, poteaux 13 mm

  • Type de produit : Embase de connecteur
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
29090-002

Embase de connecteur, vide, levier de verrouillage, forme C

  • Type de produit : Embase de connecteur
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
69001-106

Embase de connecteur, vide, levier de verrouillage, forme R

  • Type de produit : Embase de connecteur
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
69001-995

Broche de détrompage pour connecteurs femelles 19"

  • Type de produit : Bloc de montage
  • Application : Pion de détrompage
  • Compatible avec : Systèmes
N° référence
21101-252

Contacts à ressort à sertir, 0,14-0,5 mm²

  • Type de produit : Ressort contact
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
21100-293

Contacts à ressort à sertir, 0,75-1,5 mm²

  • Type de produit : Ressort contact
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
21100-294
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink