Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 9 résultats

Embase de connecteur pour Type C et R, Blanc, Épaisseur de carte fond de panier 1,6 mm

  • Type de produit : Embase de connecteur
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
29001-019
N° référence
29090-001

Boîtier de connecteur pour Type C et R, Blanc, Épaisseur 3,2 mm, poteaux 13 mm

  • Type de produit : Embase de connecteur
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
29090-002

Embase de connecteur, vide, levier de verrouillage, forme C

  • Type de produit : Embase de connecteur
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
69001-106

Embase de connecteur, vide, levier de verrouillage, forme R

  • Type de produit : Embase de connecteur
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
69001-995

Pion de détrompage de tension pour cartes mezzanine PMC

  • Type de produit : Détrompeur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Pion de détrompage
  • Compatible avec : Subracks; Cases; CompactPCI Systems; CompactPCI Serial Systems; PXI
    • Matériau : Acier inoxydable
N° référence
60827-026

Entretoise pour montage de cartes mezzanine PMC et FMC

  • Type de produit : Entretoise
  • Compatible avec : Front Panels; CompactPCI Serial Systems; CompactPCI Systems; PXI
N° référence
60897-278

Contacts à ressort à sertir, 0,14-0,5 mm²

  • Type de produit : Ressort contact
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
21100-293

Contacts à ressort à sertir, 0,75-1,5 mm²

  • Type de produit : Ressort contact
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
21100-294
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink