Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 3 résultats

Collar Screw, Cross Recess/Slotted (Philips), M2.5 x 12,3 mm, Steel, Nickel Plated, 100 Pieces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : Frame Type Plug-In Unit; Cassettes
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Diamètre : 2,5 mm
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21102-026

Pion de détrompage de tension pour cartes mezzanine PMC

  • Type de produit : Détrompeur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Pion de détrompage
  • Compatible avec : Subracks; Cases; CompactPCI Systems; CompactPCI Serial Systems; PXI
    • Matériau : Acier inoxydable
N° référence
60827-026

Entretoise pour montage de cartes mezzanine PMC et FMC

  • Type de produit : Entretoise
  • Compatible avec : Front Panels; CompactPCI Serial Systems; CompactPCI Systems; PXI
N° référence
60897-278
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink