Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 1 résultat

Vis à collerette, à empreinte cruciforme/fendue (Philips), M2.5 x 12,3 mm, acier, nickelé, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : Unité enfichable de type cadre ; cassettes
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Diamètre : 2,5 mm
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21102-026
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink