Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 8 résultats

Collar Screw, Cross Recess/Slotted (Philips), M2.5 x 12,3 mm, Steel, Nickel Plated, 100 Pieces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : Frame Type Plug-In Unit; Cassettes
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Diamètre : 2,5 mm
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21102-026

Embase de connecteur pour Type C et R, Blanc, Épaisseur de carte fond de panier 1,6 mm

  • Type de produit : Embase de connecteur
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
29001-019
N° référence
29090-001

Boîtier de connecteur pour Type C et R, Blanc, Épaisseur 3,2 mm, poteaux 13 mm

  • Type de produit : Embase de connecteur
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
29090-002

Embase de connecteur, vide, levier de verrouillage, forme C

  • Type de produit : Embase de connecteur
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
69001-106

Embase de connecteur, vide, levier de verrouillage, forme R

  • Type de produit : Embase de connecteur
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
69001-995

Contacts à ressort à sertir, 0,14-0,5 mm²

  • Type de produit : Ressort contact
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
21100-293

Contacts à ressort à sertir, 0,75-1,5 mm²

  • Type de produit : Ressort contact
  • Compatible avec : Connecteurs
N° référence
21100-294
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink