Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 5 résultats

Vis à collerette, à empreinte cruciforme/fendue (Philips), M2.5 x 12,3 mm, acier, nickelé, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : Unité enfichable de type cadre ; cassettes
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Diamètre : 2,5 mm
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21102-026

Face avant avec module d’entrée AC, 3 U, 8 F

  • Type de produit : Face avant
  • Compatible avec : Systèmes CompactPCI
N° référence
24579-058

Face avant avec module d’entrée AC, 6 U, 8 F

  • Type de produit : Face avant
  • Compatible avec : Systèmes CompactPCI
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Anodisé
    • Tranches traitées : Non
N° référence
24579-059

Pion de détrompage de tension pour cartes mezzanine PMC

  • Type de produit : Détrompeur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Pion de détrompage
  • Compatible avec : Bac à cartes ; coffrets ; systèmes CompactPCI Serial ; systèmes CompactPCI ; PXI
    • Matériau : Acier inoxydable
N° référence
60827-026

Entretoise pour montage de cartes mezzanine PMC et FMC

  • Type de produit : Entretoise
  • Compatible avec : Faces avant ; systèmes CompactPCI Serial ; systèmes CompactPCI ; PXI
N° référence
60897-278
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink