Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 1 résultat

Panhead Screw, Pozidrive, M5 x 10, Steel Zinc-Plated, 10 Pieces

  • Type de produit : vis
  • Application : Bloc de détrompage
  • Compatible avec : Baie
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M5
    • Diamètre : 5 mm
    • Longueur : 10 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
21120-150
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink