Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 13 résultats

Vis à tête cylindrique cruciforme M2.5 x 12, acier nickelé + Rondelle frein (PA)

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Diamètre : 2,5 mm
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-777

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 8, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : Cassette
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 8 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
21101-069

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 6, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : Cassette
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 6 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-219

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 10, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : Cassette
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 10 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-220

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 12, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : Cassette
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-221

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 16, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : Cassette
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 16 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-222

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 5, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 5 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-314

Vis à tête cylindrique, torx, acier nickelé, M2.5 x 16 mm

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 16 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
24560-163

Vis à tête cylindrique, Torx, acier nickelé, M2,5 × 10 mm, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 10 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
24560-148

Vis à tête cylindrique, torx, acier nickelé, M2.5 x 12 mm

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
24560-161

Vis à tête cylindrique, torx, acier nickelé, M2.5 x 14 mm

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 14 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
24560-162

Vis à tête cylindrique, Torx, Acier zingué, Filetage auto-fixant, M2,5 x 6 mm

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 6 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
24560-159

Broche de détrompage pour connecteurs femelles 19"

  • Type de produit : Bloc de montage
  • Application : Pion de détrompage
  • Compatible avec : Systèmes
N° référence
21101-252
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink