Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 2 résultats

Couvercle latéral à souder PCB, CPCI, 6 U, 233,35 mm x 160 mm,

  • Type de produit : Pièce d'habillage
  • Application : Couvercle côté à souder
  • Compatible avec : faces avant
  • Hauteur en U : 6 U
    • Largeur en mm : 233,35 mm
    • Profondeur : 160 mm
N° référence
24579-038

Couvercle latéral à souder PCB, CPCI, 6 U, 233,35 mm x 80 mm,

  • Type de produit : Pièce d'habillage
  • Application : Couvercle côté à souder
  • Compatible avec : faces avant
  • Hauteur en U : 6 U
    • Largeur en mm : 233,35 mm
    • Profondeur : 80 mm
N° référence
24579-039
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink