Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 3 résultats

Couvercle latéral à souder PCB, CPCI, 3 U, 100 mm x 160 mm,

  • Type de produit : Pièce d'habillage
  • Application : Couvercle côté à souder
  • Compatible avec : faces avant
  • Hauteur en U : 3 U
    • Largeur en mm : 100 mm
    • Profondeur : 160 mm
N° référence
24579-037

Poignée statique en matière plastique, de forme trapézoïdale, noire, 40 F

  • Type de produit : Poignée
  • Application : Statique
  • Compatible avec : faces avant
  • Type de poignée : Trapézoïde, Statique
    • Largeur en F : 40 F
    • Largeur en mm : 201,8 mm
    • Matériau : Polyphenylene Ether
    • Couleur : Noir
    • Quantité par colis : 5
N° référence
20808-090

Poignée statique en matière plastique, de forme trapézoïdale, gris, 40 F

  • Type de produit : Poignée
  • Application : Statique
  • Compatible avec : faces avant
  • Type de poignée : Trapézoïde, Statique
    • Largeur en F : 40 F
    • Largeur en mm : 201,8 mm
    • Matériau : Polyphenylene Ether
    • Couleur : Gris
    • Quantité par colis : 5
N° référence
20808-009
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink