Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 40 résultats

Pièce de montage, vis de tête de fromage, M2.5 x 5

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 5 mm
N° référence
21100-624

Pièce de montage, vis de tête de fromage, M2.5 x 4

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 4 mm
N° référence
21100-431

Partie de montage, vis à tête cylindrique avec emplacement ; M4 x 12

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 12 mm
N° référence
21101-211

Vis à collerette avec tête fendue

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M6
    • Longueur : 16 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21100-565

Vis à collerette, cavité croisée/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier, plaqué nickel, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-101

Vis à collerette, cavité croisée/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier, noir, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-102

Vis à collerette, cavité croisée/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier inoxydable, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
N° référence
21101-906

Collar Screw, Cross Recess/Slotted (Philips), M2.5 x 12,3 mm, Steel, Nickel Plated, 100 Pieces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : Frame Type Plug-In Unit; Cassettes
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Diamètre : 2,5 mm
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21102-026

Vis à collerette, version longue tête moletée, M2,5 x 12,3 mm, laiton plaqué nickel, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Laiton
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-909

Vis à collerette, tête moletée, court, M2,5 x 12,3 mm, laiton plaqué nickel, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Laiton
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-749

Vis à collerette, Torx M2,5 x 12,3 mm, plaqué acier nickelé, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-782

Vis à collerette, Torx M2,5 x 12,3 mm, acier, noir, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-783

Vis à tête fraisée, creux en croix, M2.5 x 12 mm, acier plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-507

Vis à tête fraisée, surélevée, cavité en croix, M2,5 x 8 mm, acier plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 8 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-429

Vis à tête fraisée, surélevée, cavité en croix, M2,5 x 10 mm, acier plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 10 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-500

Vis à tête fraisée, cruciforme, M3 x 8 mm, acier plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M3
    • Longueur : 8 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-542

Vis à tête fraisée, Bombée, cruciforme, M2,5 x 10 mm, acier plaqué zinc, noir

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 10 mm
N° référence
21100-649

Vis à tête cylindrique cruciforme M2.5 x 12, acier nickelé + Rondelle frein (PA)

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Diamètre : 2,5 mm
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-777

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité en croix M5 x 12, acier plaqué zinc

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : EuropacPRO
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Bacs à cartes
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M5
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
21100-788

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 8, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : Cassette
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 8 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
21101-069

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 6, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : Cassette
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 6 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-219

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 10, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : Cassette
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 10 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-220

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 12, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : Cassette
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-221

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 16, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : Cassette
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 16 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-222

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 5, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 5 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-314

Vis à tête cylindrique, Bombée, Cruciforme, M2.5 x 8 mm, autotaraudeuse, plaqué zinc

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : Cassette
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : faces avant
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 8 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
21100-710

Vis à tête cylindrique, Torx, Fonction de mise à la masse, Acier zingué, M4 × 14 mm, 10 Pièces

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : EuropacPRO
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Bacs à cartes
    • Quantité par colis : 10
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 14 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
24560-131

Vis à tête cylindrique, Torx, Fonction de mise à la masse, Acier zingué, M4 × 6 mm, 100 Pièces

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : EuropacPRO
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Bacs à cartes
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 6 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
24560-151

Vis à tête cylindrique, Torx, Fonction de mise à la masse, Acier zingué, M4 × 10 mm, 100 Pièces

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : EuropacPRO
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Bacs à cartes
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 10 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
24560-155

Vis à tête cylindrique, Torx, Fonction de mise à la masse, Acier zingué, M4 × 14 mm, 100 Pièces

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : EuropacPRO
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Bacs à cartes
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 14 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
24560-130
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink