Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 14 résultats

Connecteur type B, EN 60603, DIN 41612, mâle, 64 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-801

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, mâle, 96 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-816

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, mâle, 64 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-821

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, mâle, 32 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-826

Connecteur type D, EN 60603, DIN 41612, mâle, 32 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-831

Connecteur type E, EN 60603, DIN 41612, mâle, 48 contacts, broches à souder, 2,9 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-879

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, mâle, 48 contacts, broches à souder, 2,9 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-846

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, mâle, 32 contacts z b, broches à souder, 2,9 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-851

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, mâle, 32 contacts z d, broches à souder, 2,9 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-853

Connecteur type G, EN 60603, DIN 41612, mâle, 64 contacts, broches à souder, 2,9 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-856

Connecteur type H, EN 60603, DIN 41612, mâle, 15 contacts, longueur de broche 2,9 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-860

Connecteur type H, EN 60603, DIN 41612, mâle, 15 contacts, longueur de broche 3,0 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-865

Connecteur type H, EN 60603, DIN 41612, mâle, 15 contacts, FASTON 6,3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-866

Connecteur type M, EN 60603, DIN 41612, mâle, 24+7 contacts, broches à souder, 2,9 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-905
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink