Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 3 résultats

Vis à tête plate M4 x 10

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête plate
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 14 mm
N° référence
21100-513

Vis à tête plate, fendue, M2,5 x 12

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête plate
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12 mm
N° référence
21102-008

Vis à tête plate, fendue, M2,5 x 6

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête plate
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 6 mm
N° référence
21102-007
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink